Plaquetas de identificação de encaixe - UC-EMP (60X30) YE CUS - 0826687

Plaquetas de identificação de encaixe, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, tamanho para gravação: 60 x 30 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-EMP ... oferece marcadores para a montagem em molduras de placas disponíveis CARRIER-EMP …
  • A grande faixa de temperatura permite a utilização das plaquetas tanto no quadro de comando como também no campo
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0826687
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 237 (C-5-2013)
GTIN 4046356363600
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900