Manga de identificação de condutores - SD-WMS 16 (NEUTRAL) YE - 0826381

Manga de identificação de condutores, amarelo: sem impressão, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 8-16 mm, tamanho para gravação: 6,2 x 4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Formato de entrega em material avulso em recipiente
  • Etiquetagem de condutores simples e segura com as anilhas de identificação de condutores SD-WMS ...
  • Identificações de vários pontos são efetuadas através da combinação de várias luvas individuais, já impressas

Dados comerciais

Código do pedido 0826381
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Quantidade mínima de pedido 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 183 (CL2-2011)
GTIN 4046356426244
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,690 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem SE (Suécia)