Manga de identificação de condutores - SD-WMS 10 (SY)R YE - 0826268

A ilustração indica o produto SD-WMS 10 (CH)R YE

Manga de identificação de condutores, amarelo, longitudinal: Símbolos, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 4 - 10 mm, tamanho para gravação: 4,2 x 2,6 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Formato de entrega em rolo
  • Etiquetagem de condutores simples e segura com as anilhas de identificação de condutores SD-WMS ...
  • Identificações de vários pontos são efetuadas através da combinação de várias luvas individuais, já impressas

Dados comerciais

Código do pedido 0826268
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Página de catálogo Página 185 (CL2-2011)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,244 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem SE (Suécia)