Manga de identificação de condutores - SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE - 0825971

Manga de identificação de condutores, amarelo: Dígitos, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 2,5-5 mm, tamanho para gravação: 3,2 x 2,6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Formato de entrega em rolo
  • Etiquetagem de condutores simples e segura com as anilhas de identificação de condutores SD-WMS ...
  • Identificações de vários pontos são efetuadas através da combinação de várias luvas individuais, já impressas

Dados comerciais

Código do pedido 0825971
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 185 (CL2-2011)
GTIN 4046356422437
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,081 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem SE (Suécia)