Manga de identificação de condutores - SD-WMS 5 (NEUTRAL) YE - 0825861

Manga de identificação de condutores, amarelo: Dígitos, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 2,5 - 5 mm, tamanho para gravação: 3,2 x 2,6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Etiquetagem de condutores simples e segura com as anilhas de identificação de condutores SD-WMS ...
  • Formato de entrega em material avulso em recipiente
  • Identificações de vários pontos são efetuadas através da combinação de várias luvas individuais, já impressas

Dados comerciais

Código do pedido 0825861
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 182 (CL2-2011)
GTIN 4046356420655
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,049 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem SE (Suécia)