Manga de identificação de condutores - SD-WMS 3 (NU)R YE - 0825654

A ilustração indica o produto SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Manga de identificação de condutores, amarelo, longitudinal: Dígitos, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,3 ... 3 mm, tamanho para gravação: 3,2 x 2,6 mm, as medidas do artigo de reposição são diferentes das do antecessor!

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Etiquetagem de condutores simples e segura com as anilhas de identificação de condutores SD-WMS ...
  • Formato de entrega em rolo
  • Identificações de vários pontos são efetuadas através da combinação de várias luvas individuais, já impressas

Dados comerciais

Código do pedido 0825654
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Página de catálogo Página 184 (CL2-2011)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 60,300 mg
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem SE (Suécia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil