Manga de identificação de condutores - SD-WMS 3 (NEUTRAL) - 0825612

Manga de identificação de condutores, Tubo, branco: sem impressão, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,3-3 mm, tamanho para gravação: 3,2 x 2,6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Formato de entrega em material avulso em recipiente
  • Etiquetagem de condutores simples e segura com as anilhas de identificação de condutores SD-WMS ...
  • Identificações de vários pontos são efetuadas através da combinação de várias luvas individuais, já impressas

Dados comerciais

Código do pedido 0825612
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 181 (CL2-2011)
GTIN 4046356415040
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,031 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem SE (Suécia)