Manga de identificação de condutores - SD-WMS 3 (SY) - 0825609

A ilustração indica o produto SD-WMS 3 (CH) YE

Manga de identificação de condutores, branco, longitudinal: Símbolos, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,3 - 3 mm, tamanho para gravação: 3,2 x 2,6 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Etiquetagem de condutores simples e segura com as anilhas de identificação de condutores SD-WMS ...
  • Formato de entrega em material avulso em recipiente
  • Identificações de vários pontos são efetuadas através da combinação de várias luvas individuais, já impressas

Dados comerciais

Código do pedido 0825609
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Página de catálogo Página 181 (CL2-2011)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 333,000 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem SE (Suécia)