Identificador - UC-WMC 5,6 (23X8) VT - 0825388

Identificador, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 4,2-5,6 mm, tamanho para gravação: 23 x 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações

Dados comerciais

Código do pedido 0825388
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Quantidade mínima de pedido 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417402
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,900 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)