Identificador, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 5 ... 7,5 mm, tamanho para gravação: 30 x 8 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 6
A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
Montagem com uma mão
Montagem através de encaixe também após a ligação já ter sido executada
Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
Duas superfícies de identificação legíveis a qualquer momento
O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
As esteiras oferecem espaço para textos de função
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
"$pageName" em