Identificador de cabos - UC-WMTBA (60X11) VT - 0825350

Identificador de cabos, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >6 mm, tamanho para gravação: 60 x 11 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMTBA ... oferece marcadores para fixação por agrupador de cabos comum no mercado
  • Devido à sua forma angular, os marcadores se adequam perfeitamente aos cabos
  • Para a etiquetagem de superfícies grandes de condutores e cabos, > 4 mm de diâmetro
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função

Dados comerciais

Código do pedido 0825350
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356350068
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,200 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)