Tiras de identificação - SK U/3,8 P7,62 WH CUS - 0825144

A ilustração indica a variante do produto

Tiras de identificação, disponível para pedido: em folhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 7,62 mm, tamanho para gravação: 186 x 3,8 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0825144
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356354967
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,000 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900