Cartelas de identificador - SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - 0825131

Cartelas de identificador, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 7,5 mm, tamanho para gravação: contínuo x 5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores TMT individualmente conforme as suas especificações
  • A família de etiquetagem autocolantes oferece a possibilidade de etiquetar produtos que não tenham quaisquer ranhuras de plaqueta com tiras de identificação autocolantes
  • A família de etiquetagem autocolantes oferece a possibilidade de etiquetar produtos que não tenham quaisquer ranhuras de plaqueta com tiras de identificação autocolantes
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0825131
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 104 (C-5-2013)
GTIN 4046356355124
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,850 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback