Cartelas de identificador - SK 3,8 REEL P6,2 WH CUS - 0825126

A ilustração indica a variante do produto

Cartelas de identificador, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 6,2 mm, Tamanho para gravação: contínuo x 3,8 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem autocolantes oferece a possibilidade de etiquetar produtos que não tenham quaisquer ranhuras de plaqueta com tiras de identificação autocolantes
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime os marcadores SK individualmente conforme as suas especificações
  • A família de etiquetagem autocolantes oferece a possibilidade de etiquetar produtos que não tenham quaisquer ranhuras de plaqueta com tiras de identificação autocolantes
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0825126
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 103 (C-5-2013)
GTIN 4046356355094
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,125 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900