Cartelas de identificador - SK 2,8 REEL P3,81 WH CUS - 0825122

Cartelas de identificador, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 3,81 mm, tamanho para gravação: contínuo x 2,8 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Os marcadores em forma de cartões podem ser impressos facilmente com impressoras a laser padrão
  • Ideal para identificação de conectores de encaixe COMBICON
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime os marcadores SK individualmente conforme as suas especificações
  • A família de etiquetagem autocolantes oferece a possibilidade de etiquetar produtos que não tenham quaisquer ranhuras de plaqueta com tiras de identificação autocolantes
  • Os marcadores em forma de rolos podem ser gravados com as impressoras THERMOMARK de forma rápida e barata
  • A família de etiquetagem autocolantes oferece a possibilidade de etiquetar produtos que não tenham quaisquer ranhuras de plaqueta com tiras de identificação autocolantes
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0825122
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 101 (C-5-2013)
GTIN 4046356355056
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,468 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback