Folhas de tiras Zack - ZBM 6/BU CUS - 0825053

A ilustração indica a variante em branco

Folhas de tiras Zack, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: Travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, Tamanho para gravação: 7,5 x 5,6 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0825053
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356357807
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,200 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900