Tira Zack plana - ZBFM 8/BU CUS - 0825041

A ilustração indica a variante em branco

Tira Zack plana, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 8,2 mm, tamanho para gravação: 5 x 8 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0825041
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356357715
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,600 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900