Tira Zack plana - ZBFM 6/OG CUS - 0825038

A ilustração indica a variante em branco

Tira Zack plana, disponível para pedido: em esteira, laranja, identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, Tamanho para gravação: 5 x 5,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0825038
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356357692
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,500 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900