Identificador de cabos - WMTB (35X15)R CUS - 0824933

A ilustração indica a variante WMTB (35x15)R

Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: ≥ 6 mm, tamanho para gravação: 35 x 15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Fabricado em película de poliéster de alta qualidade
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de condutores individualmente conforme as suas especificações
  • O marcador tem dois olhais de fixação, pelos quais é fixado no condutor com agrupador de cabos PKB...
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824933
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 211 (C-5-2013)
GTIN 4046356358866
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,670 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900