Identificador de cabos - WMT 2,4 (15X4)R CUS - 0824927

Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1 - 2,4 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Imagem de inscrição de alta qualidade produzida por impressora de termotransferência
  • Podem ser fornecidos para diferentes diâmetros de condutor
  • A geometria do orifício especial garante aqui uma fixação axial elevada
  • Fabricado em película de poliéster de alta qualidade
  • Etiquetagem individual e fácil manuseio
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de condutores individualmente conforme as suas especificações
  • A embalagem especial protege o marcador de condutores contra influências externas, pó e sujeira
  • O condutor a ser identificado é passado e posicionado mediante dois recortes existentes no marcador
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824927
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 210 (C-5-2013)
GTIN 4046356358804
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,500 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900