Identificador de cabos - WML 18 (12X12)R CUS - 0824894

A ilustração indica a variante do produto

Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤18 mm, tamanho para gravação: 12 x 12 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Todas as etiquetas de marcador de cabos WML ... também podem ser fornecidas com a etiquetagem escolhida pelo cliente
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824894
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358170
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900