Identificador de cabos - UC-WMTBA (24X5) CUS - 0824860

Identificador de cabos, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 4 mm, tamanho para gravação: 24 x 5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMTBA ... oferece marcadores para fixação por agrupador de cabos comum no mercado
  • Devido à sua forma angular, os marcadores se adequam perfeitamente aos cabos
  • Para a etiquetagem de superfícies grandes de condutores e cabos, > 4 mm de diâmetro
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824860
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 180 (C-5-2013)
GTIN 4046356361927
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,920 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback