Identificador de cabos - UC-WMT (10X4) GN CUS - 0824795

Identificador de cabos, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 - 7 mm, tamanho para gravação: 10 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMT ... oferece marcadores para a marcação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG/PATO ...
  • Para simplificar a montagem, as plaquetas de encaixe são colocadas nos materiais UniCard, de modo que possam ser destacadas uma a uma
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • As tiras de encaixe gravadas são inseridas nos suportes. Assim, a identificação está protegida contra sujeira
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824795
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 176 (C-5-2013)
GTIN 4046356361286
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900