Identificador - UC-WMC 7,5 (30X8) CUS - 0824776

Identificador, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 5 ... 7,5 mm, tamanho para gravação: 30 x 8 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 6

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
  • Montagem com uma mão
  • Montagem através de encaixe também após a ligação já ter sido executada
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • Duas superfícies de identificação legíveis a qualquer momento
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824776
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 169 (C-5-2013)
GTIN 4046356361095
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback