Identificador - UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU CUS - 0824756

Identificador, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 2,8 ... 4,4 mm, tamanho para gravação: 30 x 5,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824756
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360890
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,100 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback