Identificador - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) GN CUS - 0824742

Identificador, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 2,8 - 4,4 mm, tamanho para gravação: 23 x 5,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824742
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360753
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900