Identificador - UC-WMC 3,1 (23X 4) GN CUS - 0824706

Identificador, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 1,9 ... 3,1 mm, tamanho para gravação: 23 x 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 12

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824706
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 535 (CL-2009)
GTIN 4046356360395
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback