Identificador - UC-WMC 3,1 (15X 4) GN CUS - 0824694

Identificador, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 1,9 - 3,1 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824694
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356360272
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900