Marcador de terminais - UC-TMF 12 VT CUS - 0824675

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, violeta, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 12 mm, tamanho para gravação: 11,45 x 5,1 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • A família de etiquetagem UniCard UC-TMF... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824675
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 65 (C-5-2013)
GTIN 4046356360104
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900