Marcador de terminais - UC-TMF 10 RD CUS - 0824666

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, vermelho, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 9,6 x 5,1 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • A família de etiquetagem UniCard UC-TMF... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824666
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 64 (C-5-2013)
GTIN 4046356360012
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900