Plaqueta de plástico - UC-EMLP (60X15) YE CUS - 0824560

Plaqueta de plástico, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 60 x 15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Todos os marcadores de equipamentos UC-EMLP autoadesivos ... também podem ser fornecidos com a identificação escolhida pelo cliente
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824560
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356356992
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,700 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback