Marcador de terminais - TMT 100 R BU CUS - 0824502

A ilustração indica o produto TMT 4 R YE

Marcador de terminais, disponível para pedido: por linhas, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 101,5 mm, tamanho para gravação: 6,35 x 101,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem TMT oferece marcadores para todos os produtos com ranhura de plaqueta alta e plana
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores TMT individualmente conforme as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824502
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356356039
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900