Marcador de terminais - TMT 6 R YE CUS - 0824493

A ilustração indica o produto TMT 4 R YE

Marcador de terminais, disponível para pedido: por linhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, Tamanho para gravação: 6,35 x 6,15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem TMT oferece marcadores para todos os produtos com ranhura de plaqueta alta e plana
  • Os marcadores em forma de rolos podem ser gravados com as impressoras THERMOMARK de forma rápida e barata
  • As tiras de identificação perfuradas podem ser separadas e montadas facilmente com qualquer ferramenta
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores TMT individualmente conforme as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824493
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355896
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900