Plaqueta de encaixe - EMT (15X4)R YE CUS - 0824378

A ilustração indica a variante EMT (40x17)R CUS

Plaqueta de encaixe, disponível para pedido: por linhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 0,6-50 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Todas as tiras de encaixe EMT ... para luvas de identificação também podem ser fornecidas com uma etiquetagem escolhida pelo cliente
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824378
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352543
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900