Plaqueta de plástico perfurada - EMLP 24 (30X12)R SR CUS - 0824370

A ilustração indica a variante em branco

Plaqueta de plástico perfurada, disponível para pedido: por linhas, cores prat., identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: cola, Tamanho para gravação: 30 x 12 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras THERMOMARK...
  • Os marcadores autoadesivos EMLP 24 ... se adaptam de forma ideal para a identificação de teclas elétricas
  • Aparência de alta qualidade
  • Alta resistência contra influências químicas e mecânicas
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMLP ... individualmente conforme as suas especificações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824370
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 276 (C-5-2013)
GTIN 4046356352468
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,690 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900