Plaqueta de plástico perfurada - EMLP 24 (30X12) BK CUS - 0824365

A ilustração indica a variante de produto EMLP 32 (38X14)

Plaqueta de plástico perfurada, disponível para pedido: com cartão, preto, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 30 x 12 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Gravável com o P1 ENGRAVING UNIT
  • Facilmente identificáveis com o CMS-P1-PLOTTER
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMLP ... individualmente conforme as suas especificações
  • Aparência de alta qualidade
  • Alta resistência contra influências químicas e mecânicas
  • Para a identificação de componentes, dispositivos e botões
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824365
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 295 (C-5-2013)
GTIN 4046356352413
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,690 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900