Plaqueta de plástico - EMLP (27X18)R SR CUS - 0824360

Plaqueta de plástico, disponível para pedido: por linhas, cores prat., identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 27 x 18 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 500

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Os marcadores autoadesivos EMLP ... são especialmente adequados para a identificação de componentes elétricos, equipamentos e botões
  • Os marcadores equivalem às placas gravadas. Eles apresentam uma óptica de alta qualidade.
  • Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da PHOENIX CONTACT
  • Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas. A etiquetagem pode ser aplicada até mesmo em ambientes industriais.
  • Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EMLP ... individualmente de acordo com suas expectativas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824360
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356352369
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,960 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback