Etiqueta - EML (76,2X6,5)RL YE CUS - 0824345

A ilustração indica a variante de produto EML (20X8)R YE

Etiqueta, disponível para pedido: por linhas, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 76,2 x 6,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Todas as etiquetas EML ... também podem ser fornecidas com a etiquetagem escolhida pelo cliente
  • Os materiais EML ... estão indicados na UL
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824345
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356352093
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900