Etiqueta - EML (26,5X18,5)R SR CUS - 0824320

Etiqueta, disponível para pedido: por linhas, prateado/fosco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 26,5 x 18,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Os identificadores de equipamentos autoadesivos EML ... são adequados em particular para a identificação de diferentes meios de produção na montagem de controladores, instalações e quadros de comando.
  • Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores
  • Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas. A etiquetagem pode ser aplicada até mesmo em ambientes industriais.
  • Os materiais EML ... estão indicados na UL
  • Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EM ... individualmente de acordo com suas expectativas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824320
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356351867
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback