Agulha de identificação - BNZ 5/WH CUS - 0824269

Agulha de identificação, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Encaixe, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824269
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356351447
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,300 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900