Folha de etiquetas DIN-A4 - BMKL 27X12,5 SR CUS - 0824254

A ilustração indica a variante do produto

Folha de etiquetas DIN-A4, disponível para pedido: em folhas, cores prat., identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: cola, Tamanho para gravação: 27 x 12,5 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Para a configuração individual de etiquetas estão disponíveis as folhas SK U ... sem perfuração
  • Essas etiquetas foram desenvolvidas especialmente para a impressora a laser
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores BMKL ... individualmente conforme as suas especificações
  • Podem ser impressas com todas as impressoras a laser disponíveis no mercado
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0824254
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 292 (C-5-2013)
GTIN 4046356351294
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,000 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900