Porta-identificação de condutor - PATG 5/30 - 0822482

Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 10 ... 14 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • A marcação é feita com as respectivas plaquetas de encaixe UC‑WMT..., US‑WMT..., UCT-WMT ... e EMT
  • Estes sistemas de identificação de condutores são compostos por porta-plaquetas e plaquetas de encaixe
  • O suporte PATG... é um porta-plaquetas definitivo
  • Os condutores com um diâmetro de 0,6 ... 50 mm podem ser identificados desse modo

Dados comerciais

Código do pedido 0822482
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Página de catálogo Página 256 (C-3-2017)
GTIN 4046356326216
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,300 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback