Plaqueta de plástico perfurada - EMLP 32 (38X14) SR - 0822343

Plaqueta de plástico perfurada, Cartão, cores prat., não impresso, identificável com: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 38 x 14 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Gravável com o P1 ENGRAVING UNIT
  • Facilmente identificáveis com o CMS-P1-PLOTTER
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMLP ... individualmente conforme as suas especificações
  • Aparência de alta qualidade
  • Alta resistência contra influências químicas e mecânicas
  • Para a identificação de componentes, dispositivos e botões

Dados comerciais

Código do pedido 0822343
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 349 (C-3-2017)
GTIN 4046356319386
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,630 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092