Marcador de terminais - UC-TM 6 VT - 0819110

Marcador de terminais, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, tamanho para gravação: 5,6 x 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-TM... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas
  • Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil a rapidamente com a BLUEMARK LED
  • As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • As esteiras oferecem espaço para textos de função
  • O formato proporciona automaticamente uma impressão com precisão de posicionamento
  • Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas

Dados comerciais

Código do pedido 0819110
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Página de catálogo Página 118 (C-3-2017)
GTIN 4046356328791
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,300 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)