Identificador - UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE - 0818836

Identificador, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: encaixar, faixa de diâmetro de cabo: 2,8 - 4,4 mm, tamanho para gravação: 15 x 5,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações

Dados comerciais

Código do pedido 0818836
Quantidade de embalagem (VPE) 8 Unid
Quantidade mínima de pedido 8 Unid
Página de catálogo Página 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356135177
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,813 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)