Etiqueta do marcador de cabos - WML 14 (25X19)R YE - 0817549

Etiqueta do marcador de cabos, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 14 mm, tamanho para gravação: 25 x 19 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • As etiquetas de marcador de cabos não alteram a espessura, por isso o cabo também pode ser puxado, por exemplo, posteriormente pelos canais de cabo
  • Imagem de inscrição de alta qualidade produzida por impressora de termotransferência
  • Manuseio rápido e fácil
  • Resistente contra solventes
  • A película protetora é passada sobre a gravação, protegendo-a de forma duradoura contra sujeira e desgaste
  • As etiquetas para marcadores de cabos são compostas de um campo de identificação e uma película protetora transparente

Dados comerciais

Código do pedido 0817549
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125581
Peso por unidade (exclusive embalagem) 657,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback