Marcador de terminais - TMT 8 R RD - 0816540

A ilustração indica a variante TMT 8 R

Marcador de terminais, Rolo, vermelho, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perfurado, tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 8,2 mm, tamanho para gravação: 6,35 x 8,15 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • A família de etiquetagem TMT oferece marcadores para todos os produtos com ranhura de plaqueta alta e plana
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores TMT individualmente conforme as suas especificações
  • Os marcadores em forma de rolos podem ser gravados com as impressoras THERMOMARK de forma rápida e barata
  • As tiras de identificação perfuradas podem ser separadas e montadas facilmente com qualquer ferramenta

Dados comerciais

Código do pedido 0816540
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356107327
Peso por unidade (exclusive embalagem) 535,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092