Etiqueta - EML (17,5X8)RL YE - 0816139

A ilustração indica a variante de produto EML (20X8)R YE

Etiqueta, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montagem: cola, Tamanho para gravação: 17,5 x 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Para a criação individual está disponível um grande número de tamanhos e cores de marcadores
  • No uso de fitas de impressão de alta qualidade, a identificação é resistente contra solventes e também podem ser empregadas sob condições industriais extremas
  • Tipo de letra preciso e alta força de aderência
  • Os materiais EML ... estão indicados na UL
  • Uma embalagem especial protege rolos colocados contra sujeira em ambiente industrial
  • Os marcadores de equipamentos EML... autoadesivos foram desenvolvidos para identificação de meios de produção na montagem de comandos, instalações e quadros de comando

Dados comerciais

Código do pedido 0816139
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 331 (C-3-2017)
GTIN 4046356107969
Peso por unidade (exclusive embalagem) 512,400 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092