Marcador de terminais - UC-TMF 10 VT - 0815981

Marcador de terminais, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 9,6 x 5,1 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard de acordo com as suas especificações
  • A família de etiquetagem UniCard UC-TMF... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas

Dados comerciais

Código do pedido 0815981
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 121 (C-3-2017)
GTIN 4046356328883
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,800 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polônia)