Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - 0814681

Trilho de fixação perfurado, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm,  de acordo com EN 60715: 2001, material: alumínio,  sem revestimento, comprimento: 2000 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0814681
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Página de catálogo Página 572 (C-3-2017)
GTIN 4017918982508
Peso por unidade (exclusive embalagem) 213,000 GRM
Número do imposto alfandegário 76042990